45°-Bogen Magic 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID399309
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 610 A2 100 mm 6041080
1 Stück 106,90 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 A2
45°-Bogen Magic 60 A2

45°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041080

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBM 45 620 A2 200 mm 6041084
1 Stück 129,25 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 A2
45°-Bogen Magic 60 A2

45°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041084

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBM 45 630 A2 300 mm 6041086
1 Stück 148,15 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 A2
45°-Bogen Magic 60 A2

45°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041086

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBM 45 640 A2 400 mm 6041088
1 Stück 169,45 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen Magic 60 A2
45°-Bogen Magic 60 A2

45°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041088

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 45 610 A2 / 6041080
Download
RBM 45 620 A2 / 6041084
Download
RBM 45 630 A2 / 6041086
Download
RBM 45 640 A2 / 6041088
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 45 630 A2 / 6041086, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 620 A2 / 6041084, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 610 A2 / 6041080, 0.13MB, pdf
Download
RBM 45 640 A2 / 6041088, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren