Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Parent Art.Nr. cxmOID41558
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • American Bureau of Shipping, USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRM 55 50 A2 3000 mm 50 mm 3,9 mm 1600 mm² 55 mm ja 6001070
3 m 57,60 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Art.Nr. 6001070

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 16 cm²
Nutzquerschnitt 1600 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 52 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 100 A2 3000 mm 100 mm 3,9 mm 4000 mm² 55 mm ja 6001072
3 m 59,30 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Art.Nr. 6001072

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 40 cm²
Nutzquerschnitt 4000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 100 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 150 A2 3000 mm 150 mm 3,9 mm 6300 mm² 55 mm ja 6001074
3 m 69,15 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Art.Nr. 6001074

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 63 cm²
Nutzquerschnitt 6300 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 150 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 200 A2 3000 mm 200 mm 3,9 mm 8700 mm² 55 mm ja 6001076
3 m 75,85 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Art.Nr. 6001076

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 87 cm²
Nutzquerschnitt 8700 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 200 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 300 A2 3000 mm 300 mm 4,8 mm 12900 mm² 55 mm ja 6001078
3 m 111,95 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Art.Nr. 6001078

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 129 cm²
Nutzquerschnitt 12900 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 300 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,2 kN/m
GRM 55 400 A2 3000 mm 400 mm 4,8 mm 17500 mm² 55 mm ja 6001080
3 m 178,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Art.Nr. 6001080

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 400 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
GRM 55 500 A2 3000 mm 500 mm 4,8 mm 22000 mm² 55 mm nein 6001082
3 m 224,20 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Art.Nr. 6001082

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 220 cm²
Nutzquerschnitt 22000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 500 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
GRM 55 600 A2 3000 mm 600 mm 4,8 mm 26500 mm² 55 mm nein 6001085
3 m 255,90 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2
Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Gitterrinne GR-Magic® 55 A2

Art.Nr. 6001085

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche blank, nachbehandelt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 265 cm²
Nutzquerschnitt 26500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 600 mm
Maß H 58 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Gitterrinne GRM 55 VA

Belastungsdiagramm Gitterrinne GRM 55 VA
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GRM 55 50 A2 / 6001070
Download
GRM 55 100 A2 / 6001072
Download
GRM 55 150 A2 / 6001074
Download
GRM 55 200 A2 / 6001076
Download
GRM 55 300 A2 / 6001078
Download
GRM 55 400 A2 / 6001080
Download
GRM 55 500 A2 / 6001082
Download
GRM 55 600 A2 / 6001085
Download
Downloads

Datenblatt

GRM 55 50 A2 / 6001070, 0.21MB, pdf
Download
GRM 55 100 A2 / 6001072, 0.16MB, pdf
Download
GRM 55 150 A2 / 6001074, 0.16MB, pdf
Download
GRM 55 200 A2 / 6001076, 0.16MB, pdf
Download
GRM 55 300 A2 / 6001078, 0.22MB, pdf
Download
GRM 55 400 A2 / 6001080, 0.22MB, pdf
Download
GRM 55 500 A2 / 6001082, 0.22MB, pdf
Download
GRM 55 600 A2 / 6001085, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download
Rastbarer Gitterrinnendeckel, 0.57MB, pdf
Download
Rastbare Deckel, 0.70MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

GRM 55 100 A2 / 6001072, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 50 A2 / 6001070, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 150 A2 / 6001074, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 200 A2 / 6001076, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 300 A2 / 6001078, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 600 A2 / 6001085, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 500 A2 / 6001082, 0.02MB, pdf
Download
GRM 55 400 A2 / 6001080, 0.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

10 Produkte