Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Parent Art.Nr. cxmOID474867

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
b
Maß
H
Maß
T
Maß
t
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZSE90-25-17 340 mm 250 mm 160 mm 220 mm 175 mm 7215713
1 Stück 114,45 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Art.Nr. 7215713

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Weichschott
Form eckig
Stärke 45 mm
Zubehör erforderlich nein

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 340 mm
Höhe 220 mm
Maß B 340 mm
Maß b 250 mm
Maß H 160 mm
Maß T 220 mm
Maß t 175 mm
ZSE90-35-17 440 mm 350 mm 160 mm 220 mm 175 mm 7215716
1 Stück 131,30 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Art.Nr. 7215716

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Weichschott
Form eckig
Stärke 45 mm
Zubehör erforderlich nein

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 440 mm
Höhe 220 mm
Maß B 440 mm
Maß b 350 mm
Maß H 160 mm
Maß T 220 mm
Maß t 175 mm
ZSE90-45-17 540 mm 450 mm 160 mm 220 mm 175 mm 7215719
1 Stück 148,15 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Art.Nr. 7215719

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Weichschott
Form eckig
Stärke 45 mm
Zubehör erforderlich nein

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 540 mm
Höhe 220 mm
Maß B 540 mm
Maß b 450 mm
Maß H 160 mm
Maß T 220 mm
Maß t 175 mm
ZSE90-55-17 640 mm 550 mm 160 mm 220 mm 175 mm 7215726
1 Stück 167,85 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Art.Nr. 7215726

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Weichschott
Form eckig
Stärke 45 mm
Zubehör erforderlich nein

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 640 mm
Höhe 220 mm
Maß B 640 mm
Maß b 550 mm
Maß H 160 mm
Maß T 220 mm
Maß t 175 mm
ZSE90-65-17 740 mm 650 mm 160 mm 220 mm 175 mm 7215730
1 Stück 184,15 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Art.Nr. 7215730

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Weichschott
Form eckig
Stärke 45 mm
Zubehör erforderlich nein

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 740 mm
Höhe 220 mm
Maß B 740 mm
Maß b 650 mm
Maß H 160 mm
Maß T 220 mm
Maß t 175 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ZSE90-25-17 / 7215713
Download
ZSE90-35-17 / 7215716
Download
ZSE90-45-17 / 7215719
Download
ZSE90-55-17 / 7215726
Download
ZSE90-65-17 / 7215730
Download
Downloads

Datenblatt

ZSE90-25-17 / 7215713, 0.14MB, pdf
Download
ZSE90-35-17 / 7215716, 0.14MB, pdf
Download
ZSE90-45-17 / 7215719, 0.14MB, pdf
Download
ZSE90-55-17 / 7215726, 0.14MB, pdf
Download
ZSE90-65-17 / 7215730, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren