Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm

Parent Art.Nr. cxmOID474866

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
b
Maß
H
Maß
T
Maß
t
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZSE90-25-11 340 mm 250 mm 140 mm 160 mm 115 mm 7215702
1 Stück 99,45 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm
Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm

Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm

Art.Nr. 7215702

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Weichschott
Form eckig
Stärke 45 mm
Zubehör erforderlich nein

Abmessungen

Länge 140 mm
Breite 340 mm
Höhe 160 mm
Maß B 340 mm
Maß b 250 mm
Maß H 140 mm
Maß T 160 mm
Maß t 115 mm
ZSE90-35-11 440 mm 350 mm 140 mm 160 mm 115 mm 7215706
1 Stück 113,05 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm
Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm

Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm

Art.Nr. 7215706

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Weichschott
Form eckig
Stärke 45 mm
Zubehör erforderlich nein

Abmessungen

Länge 140 mm
Breite 440 mm
Höhe 160 mm
Maß B 440 mm
Maß b 350 mm
Maß H 140 mm
Maß T 160 mm
Maß t 115 mm
ZSE90-45-11 540 mm 450 mm 140 mm 160 mm 115 mm 7215709
1 Stück 126,70 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm
Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm

Zugentlastung dreiseitig, Innenhöhe 115 mm

Art.Nr. 7215709

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Weichschott
Form eckig
Stärke 45 mm
Zubehör erforderlich nein

Abmessungen

Länge 140 mm
Breite 540 mm
Höhe 160 mm
Maß B 540 mm
Maß b 450 mm
Maß H 140 mm
Maß T 160 mm
Maß t 115 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ZSE90-25-11 / 7215702
Download
ZSE90-35-11 / 7215706
Download
ZSE90-45-11 / 7215709
Download
Downloads

Datenblatt

ZSE90-25-11 / 7215702, 0.14MB, pdf
Download
ZSE90-35-11 / 7215706, 0.14MB, pdf
Download
ZSE90-45-11 / 7215709, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren