Ablationsbeschichtung in Kartusche

Art.Nr. 7202310 | EAN 4012195850182

Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich, zum Verfüllen von Restfugen. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASX-K 0,3 kg 310 ml 7202310
1 Stück 16,05 € Preis / 1 Stück
Ablationsbeschichtung in Kartusche
Ablationsbeschichtung in Kartusche

Ablationsbeschichtung in Kartusche

Art.Nr. 7202310

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Inhalt 0,3 kg
Inhalt 310 ml
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

ASX-K / 7202310, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren