Montageplatte für FireBox T-Serie

Parent Art.Nr. cxmOID589886

Montageplatte zur Befestigung von Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie (mit Außenbefestigung) an Kabelrinnen bzw. -leitern mit einer Seitenhöhe von 60 mm. Die abgewinkelte Bauform aus durch Sicken verstärktem Stahlblech ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne das Kabel über den Seitenholm biegen zu müssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Maß
x
Maß
y
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP T610 185 mm 141 mm 52 mm 125 mm 7205480
1 Stück 14,70 € Preis / 1 Stück
Montageplatte für FireBox T-Serie
Montageplatte für FireBox T-Serie

Montageplatte für FireBox T-Serie

Art.Nr. 7205480

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung horizontal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 185 mm
Höhe 141 mm
Maß B 185 mm
Maß H 141 mm
Maß x 52 mm
Maß y 125 mm
MP T616 220 mm 159 mm 63 mm 165 mm 7205484
1 Stück 16,05 € Preis / 1 Stück
Montageplatte für FireBox T-Serie
Montageplatte für FireBox T-Serie

Montageplatte für FireBox T-Serie

Art.Nr. 7205484

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung horizontal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 220 mm
Höhe 159 mm
Maß B 220 mm
Maß H 159 mm
Maß x 63 mm
Maß y 165 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

MP T610 / 7205480, 0.11MB, pdf
Download
MP T616 / 7205484, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren