US 5-Hängestiel FT

Parent Art.Nr. cxmOID4933
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 5 K 20 FT 200 mm 6341527
1 Stück 29,30 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341527

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 200 mm
US 5 K 30 FT 300 mm 6341535
1 Stück 32,35 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341535

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 300 mm
US 5 K 40 FT 400 mm 6341543
1 Stück 36,00 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341543

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 400 mm
US 5 K 50 FT 500 mm 6341551
1 Stück 40,75 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341551

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 500 mm
US 5 K 60 FT 600 mm 6341578
1 Stück 43,75 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341578

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 600 mm
US 5 K 70 FT 700 mm 6341586
1 Stück 53,60 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341586

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 700 mm
US 5 K 80 FT 800 mm 6341594
1 Stück 59,50 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341594

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 800 mm
US 5 K 90 FT 900 mm 6341608
1 Stück 63,85 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341608

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 900 mm
US 5 K 100 FT 1000 mm 6341616
1 Stück 67,05 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341616

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 1000 mm
US 5 K 110 FT 1100 mm 6341624
1 Stück 70,70 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341624

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 4 kN
Auslegerlänge 400 2,2 kN
Auslegerlänge 600 1,7 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1100 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 1100 mm
US 5 K 120 FT 1200 mm 6341632
1 Stück 74,45 € Preis / 1 Stück
US 5-Hängestiel FT
US 5-Hängestiel FT

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341632

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 4 kN
Auslegerlänge 400 2,2 kN
Auslegerlänge 600 1,7 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 10 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1200 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Maß L 1200 mm
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K
  • Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Auslegerlänge in mm Auslegerlänge in mm
  • Belastungskurve mit Stiellängen in mm Belastungskurve mit Stiellängen in mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 5 K 20 FT / 6341527
Download
US 5 K 30 FT / 6341535
Download
US 5 K 40 FT / 6341543
Download
US 5 K 50 FT / 6341551
Download
US 5 K 60 FT / 6341578
Download
US 5 K 70 FT / 6341586
Download
US 5 K 80 FT / 6341594
Download
US 5 K 90 FT / 6341608
Download
US 5 K 100 FT / 6341616
Download
US 5 K 110 FT / 6341624
Download
US 5 K 120 FT / 6341632
Download
Downloads

Datenblatt

US 5 K 20 FT / 6341527, 0.10MB, pdf
Download
US 5 K 30 FT / 6341535, 0.10MB, pdf
Download
US 5 K 40 FT / 6341543, 0.10MB, pdf
Download
US 5 K 50 FT / 6341551, 0.10MB, pdf
Download
US 5 K 60 FT / 6341578, 0.10MB, pdf
Download
US 5 K 70 FT / 6341586, 0.10MB, pdf
Download
US 5 K 80 FT / 6341594, 0.10MB, pdf
Download
US 5 K 90 FT / 6341608, 0.10MB, pdf
Download
US 5 K 100 FT / 6341616, 0.10MB, pdf
Download
US 5 K 110 FT / 6341624, 0.10MB, pdf
Download
US 5 K 120 FT / 6341632, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

US 5 K 40 FT / 6341543, 0.06MB, pdf
Download
US 5 K 70 FT / 6341586, 0.06MB, pdf
Download
US 5 K 100 FT / 6341616, 0.06MB, pdf
Download
US 5 K 20 FT / 6341527, 0.06MB, pdf
Download
US 5 K 50 FT / 6341551, 0.06MB, pdf
Download
US 5 K 80 FT / 6341594, 0.06MB, pdf
Download
US 5 K 110 FT / 6341624, 0.06MB, pdf
Download
US 5 K 30 FT / 6341535, 0.06MB, pdf
Download
US 5 K 60 FT / 6341578, 0.06MB, pdf
Download
US 5 K 90 FT / 6341608, 0.06MB, pdf
Download
US 5 K 120 FT / 6341632, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte