Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID300633
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4121P0200FT 200 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122933
1 Stück 1.181,70 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122933

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 200 mm
MS4121P0300FT 300 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122934
1 Stück 1.696,60 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122934

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 300 mm
MS4121P0400FT 400 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122935
1 Stück 1.972,85 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122935

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 400 mm
MS4121P0500FT 500 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122936
1 Stück 2.648,60 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122936

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 500 mm
MS4121P0600FT 600 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122937
1 Stück 3.310,10 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122937

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 600 mm
MS4121P0700FT 700 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122938
1 Stück 3.535,00 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122938

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 700 mm
MS4121P0800FT 800 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122939
1 Stück 3.620,70 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122939

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 800 mm
MS4121P0900FT 900 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122940
1 Stück 3.695,70 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122940

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 900 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS4121P0200FT / 1122933
Download
MS4121P0300FT / 1122934
Download
MS4121P0400FT / 1122935
Download
MS4121P0500FT / 1122936
Download
MS4121P0600FT / 1122937
Download
MS4121P0700FT / 1122938
Download
MS4121P0800FT / 1122939
Download
MS4121P0900FT / 1122940
Download
Downloads

Datenblatt

MS4121P0200FT / 1122933, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P0300FT / 1122934, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P0400FT / 1122935, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P0500FT / 1122936, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P0600FT / 1122937, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P0700FT / 1122938, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P0800FT / 1122939, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P0900FT / 1122940, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte