Großflächenscheibe

Parent Art.Nr. cxmOID92401
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DIN440 7 F M6 22 - 22 mm 6,6 mm 2 mm 6408702
100 Stück 47,40 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe
Großflächenscheibe

Großflächenscheibe

Art.Nr. 6408702

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M6
Lochdurchmesser 6,6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 22 - 22 mm
Maß d 6,6 mm
Maß h 2 mm
Außendurchmesser 22 mm
DIN440 11 F M10 34 - 34 mm 11 mm 3 mm 6408729
100 Stück 90,40 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe
Großflächenscheibe

Großflächenscheibe

Art.Nr. 6408729

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M10
Lochdurchmesser 11 mm
Materialstärke 3 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 34 - 34 mm
Maß d 11 mm
Maß h 3 mm
Außendurchmesser 34 mm
DIN440 9 F M8 28 - 28 mm 9 mm 3 mm 6408710
100 Stück 65,20 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe
Großflächenscheibe

Großflächenscheibe

Art.Nr. 6408710

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M8
Lochdurchmesser 9 mm
Materialstärke 3 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 28 - 28 mm
Maß d 9 mm
Maß h 3 mm
Außendurchmesser 28 mm
DIN440 14 F M12 44 - 44 mm 13,5 mm 4 mm 6408737
50 Stück 124,10 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe
Großflächenscheibe

Großflächenscheibe

Art.Nr. 6408737

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M12
Lochdurchmesser 13,5 mm
Materialstärke 4 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 44 - 44 mm
Maß d 13,5 mm
Maß h 4 mm
Außendurchmesser 44 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DIN440 7 F / 6408702
Download
DIN440 11 F / 6408729
Download
DIN440 9 F / 6408710
Download
DIN440 14 F / 6408737
Download
Downloads

Datenblatt

DIN440 7 F / 6408702, 0.09MB, pdf
Download
DIN440 14 F / 6408737, 0.09MB, pdf
Download
DIN440 11 F / 6408729, 0.09MB, pdf
Download
DIN440 9 F / 6408710, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren