Endkappe MS4141

Art.Nr. 1122906 | EAN 4012195894117

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endkappe für Profilschiene Typ MS4141.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4141 EK pastellorange; RAL 2003 1122906
50 Stück 89,30 € Preis / 100 Stück
Endkappe MS4141
Endkappe MS4141

Endkappe MS4141

Art.Nr. 1122906

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Endkappe
Geeignet für C-Profil
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Länge 12,5 mm
Breite 41,5 mm
Höhe 41,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS4141 EK / 1122906
Download
Downloads

Datenblatt

MS4141 EK / 1122906, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download