Endkappe MS4121

Art.Nr. 1122904 | EAN 4012196255726

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endkappe für Profilschiene Typ MS 21.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4121 EK pastellorange; RAL 2003 1122904
50 Stück 83,00 € Preis / 100 Stück
Endkappe MS4121
Endkappe MS4121

Endkappe MS4121

Art.Nr. 1122904

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Endkappe
Geeignet für C-Profil
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Länge 12,5 mm
Breite 41,5 mm
Höhe 21,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS4121 EK / 1122904
Download
Downloads

Datenblatt

MS4121 EK / 1122904, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download