Distanzstück FT

Art.Nr. 6416500 | EAN 4012196202812

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Distanzstück zum Einsatz in US 5-Stiel und in die Kopfplatte Typ KU 7 VQP.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSK 45 FT 80 mm 45 mm 40 mm 6416500
20 Stück 7,10 € Preis / 1 Stück
Distanzstück FT
Distanzstück FT

Distanzstück FT

Art.Nr. 6416500

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 45 mm
Seitenhöhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 45 FT / 6416500
Download
Downloads

Datenblatt

DSK 45 FT / 6416500, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

DSK 45 FT / 6416500, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download