90°-Bogen Magic 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID399322
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 610 FS 100 mm 6041130
1 Stück 49,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FS
90°-Bogen Magic 60 FS

90°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041130

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBM 90 615 FS 150 mm 6041132
1 Stück 53,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FS
90°-Bogen Magic 60 FS

90°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041132

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBM 90 620 FS 200 mm 6041134
1 Stück 55,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FS
90°-Bogen Magic 60 FS

90°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041134

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBM 90 630 FS 300 mm 6041136
1 Stück 63,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FS
90°-Bogen Magic 60 FS

90°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041136

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBM 90 640 FS 400 mm 6041138
1 Stück 76,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FS
90°-Bogen Magic 60 FS

90°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041138

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBM 90 650 FS 500 mm 6041140
1 Stück 110,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FS
90°-Bogen Magic 60 FS

90°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041140

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBM 90 660 FS 600 mm 6041142
1 Stück 127,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FS
90°-Bogen Magic 60 FS

90°-Bogen Magic 60 FS

Art.Nr. 6041142

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 90 610 FS / 6041130
Download
RBM 90 615 FS / 6041132
Download
RBM 90 620 FS / 6041134
Download
RBM 90 630 FS / 6041136
Download
RBM 90 640 FS / 6041138
Download
RBM 90 650 FS / 6041140
Download
RBM 90 660 FS / 6041142
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 90 620 FS / 6041134, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 630 FS / 6041136, 0.11MB, pdf
Download
RBM 90 640 FS / 6041138, 0.11MB, pdf
Download
RBM 90 650 FS / 6041140, 0.11MB, pdf
Download
RBM 90 660 FS / 6041142, 0.11MB, pdf
Download
RBM 90 610 FS / 6041130, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 615 FS / 6041132, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren