Klemmstück G

Art.Nr. 6016855 | EAN 4012197261436

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm

Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen auf Wand- oder Stielauslegern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKS 34 G 6016855
20 Stück 1,30 € Preis / 1 Stück
Klemmstück G
Klemmstück G

Klemmstück G

Art.Nr. 6016855

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart sonstige
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GKS 34 G / 6016855
Download
Downloads

Datenblatt

GKS 34 G / 6016855, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download