Potentialausgleichsschiene für EX-Zone 1/21, 2/22

Parent Art.Nr. cxmOID654476
  • Blitzstrom geprüft

Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)

• Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22
• geprüft nach Explosionsgruppe IIC
• Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
• UV-stabilisierte und halogenfreie Isolatorfüße
• mit Federscheibe zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern nach VDE 0185-305-3
Beiblatt 2
• für Innen- und Außenanwendungen geeignet

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Anzahl der
Anschlüsse
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EX PAS 5 279 mm 54 mm 4 mm 5 5015265
1 Stück 121,60 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene für EX-Zone 1/21, 2/22
Potentialausgleichsschiene für EX-Zone 1/21, 2/22

Potentialausgleichsschiene für EX-Zone 1/21, 2/22

Art.Nr. 5015265

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 5
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 5
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 1
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau fix
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Isolator ja
Werkstoff der Kontaktschiene Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Klemme Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 279 mm
Breite 54 mm
Höhe 4 mm
EX PAS 10 441 mm 54 mm 4 mm 10 5015270
1 Stück 194,65 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene für EX-Zone 1/21, 2/22
Potentialausgleichsschiene für EX-Zone 1/21, 2/22

Potentialausgleichsschiene für EX-Zone 1/21, 2/22

Art.Nr. 5015270

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 10
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 10
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 1
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau fix
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Isolator ja
Werkstoff der Kontaktschiene Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Klemme Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 441 mm
Breite 54 mm
Höhe 4 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

EX PAS 5 / 5015265, 0.13MB, pdf
Download
EX PAS 10 / 5015270, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren