Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22

Parent Art.Nr. cxmOID1603777
  • Blitzstrom geprüft

Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).

• für Rohre von 6-500 mm Außendurchmesser
• Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22
• geprüft nach Explosionsgruppe IIC
• Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
• UV-stabilisierte und halogenfreie Kunststoffhaube
• Schrauben gegen Selbstlockern gesichert nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2
• für Innen- und Außenanwendungen geeignet

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EX BES 28 215 mm 5057630
1 Stück 6.578,00 € Preis / 100 Stück
Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22
Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22

Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22

Art.Nr. 5057630

Datenblatt, 0.52MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leiter 2
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 16 - 78 mm²
für Rohrdurchmesser 6 - 28 mm

Abmessungen

Maß L 215 mm
EX BES 300 1170 mm 5057640
1 Stück 7.893,60 € Preis / 100 Stück
Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22
Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22

Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22

Art.Nr. 5057640

Datenblatt, 0.52MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leiter 2
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 16 - 78 mm²
für Rohrdurchmesser 28 - 300 mm

Abmessungen

Maß L 1170 mm
EX BES 500 1800 mm 5057645
1 Stück 9.209,20 € Preis / 100 Stück
Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22
Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22

Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22

Art.Nr. 5057645

Datenblatt, 0.52MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leiter 2
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 16 - 78 mm²
für Rohrdurchmesser 300 - 500 mm

Abmessungen

Maß L 1800 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

EX BES 28 / 5057630
Download
EX BES 300 / 5057640
Download
EX BES 500 / 5057645
Download
Downloads

Datenblatt

EX BES 28 / 5057630, 0.52MB, pdf
Download
EX BES 300 / 5057640, 0.52MB, pdf
Download
EX BES 500 / 5057645, 0.52MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Banderdungsschelle für Ex Bereiche, 0.51MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download