Erdungs-Anschlussblock A4

Parent Art.Nr. cxmOID3522
  • Blitzstrom geprüft

• mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm
• 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern
• 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern
• 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1805 2 VA 200 mm 5016096
1 Stück 22,40 € Preis / 1 Stück
Erdungs-Anschlussblock A4
Erdungs-Anschlussblock A4

Erdungs-Anschlussblock A4

Art.Nr. 5016096

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 200 mm
1805 4 VA 302 mm 5016118
1 Stück 27,35 € Preis / 1 Stück
Erdungs-Anschlussblock A4
Erdungs-Anschlussblock A4

Erdungs-Anschlussblock A4

Art.Nr. 5016118

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 302 mm
1805 6 VA 404 mm 5016126
1 Stück 33,45 € Preis / 1 Stück
Erdungs-Anschlussblock A4
Erdungs-Anschlussblock A4

Erdungs-Anschlussblock A4

Art.Nr. 5016126

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 404 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1805 2 VA / 5016096
Download
1805 4 VA / 5016118
Download
1805 6 VA / 5016126
Download
Downloads

Datenblatt

1805 2 VA / 5016096, 0.09MB, pdf
Download
1805 4 VA / 5016118, 0.09MB, pdf
Download
1805 6 VA / 5016126, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren