Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 Cu

Art.Nr. 5312442 | EAN 4012195418276

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
252 8-10X16 CU Rd 8-10 x 16 mm 5312442
10 Stück 2.465,00 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 Cu
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 Cu

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 Cu

Art.Nr. 5312442

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16
Passung Rd 8-10 x 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Kupfer
Zwischenplatte ja

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

252 8-10X16 CU / 5312442
Download
Downloads

Datenblatt

252 8-10X16 CU / 5312442, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download