Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter A4

Parent Art.Nr. cxmOID391960
  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x FL 30
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
252 8-10xFL30V4A 8-10 x FL30 mm 5312656
10 Stück 1.458,35 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter A4
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter A4

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter A4

Art.Nr. 5312656

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Passung 8-10 x FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

252 8-10xFL30V4A / 5312656
Download
Downloads

Datenblatt

252 8-10xFL30V4A / 5312656, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download