Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16

Art.Nr. 5312809 | EAN 4012195418573

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
253 10X16 Rd 8-10 x 16 mm 5312809
25 Stück 501,30 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16
Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16

Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16

Art.Nr. 5312809

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 x 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

253 10X16 / 5312809
Download
Downloads

Datenblatt

253 10X16 / 5312809, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download