DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Art.Nr. 5314616 | EAN 4012195893097

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30
• Ohne Zwischenplatte
• Montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
256 DIN 30 V4A max. FL30 mm 5314616
10 Stück 1.544,20 € Preis / 100 Stück
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Art.Nr. 5314616

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

256 DIN 30 V4A / 5314616, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download