Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter VA

Parent Art.Nr. cxmOID665427
  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• zum Verbinden von Rundleiter 8-10mm
• montiert mit 2 Flachrundschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10
• Typ 2760 8 mit Zwischenplatte

Alle Typen

Alle Typen

Typ Klemm-
bereich
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2760 8-10 V4A 8 - 10 mm Rd 8-10 mm 5313013
25 Stück 1.250,30 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter VA
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter VA

Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter VA

Art.Nr. 5313013

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Flachrundschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Klemmbereich 8 - 10 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Länge 101 mm
Breite 30 mm
Höhe 35 mm
Maß A 101 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2760 8-10 V4A / 5313013
Download
Downloads

Datenblatt

2760 8-10 V4A / 5313013, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download