Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2

Art.Nr. 5313023 | EAN 4012195740476

  • Blitzstrom geprüft

• Für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
• Montiert mit Schrauben M10 x 40
• Einfache Montage durch offenes Langloch

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
250 A-VA Rd 6-22/max. FL50 mm 5313023
10 Stück 1.115,25 € Preis / 100 Stück
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2
Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2

Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2

Art.Nr. 5313023

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 6 - 22 mm
Flachleiterbreite Leiter 2 0 - 50 mm
Passung Rd 6-22/max. FL50 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 30 mm
Maß B 88 mm
Maß L 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

250 A-VA / 5313023, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download