VARIO-Erdungsklemme für Bewehrungsstähle

Art.Nr. 5014471 | EAN 4012196656134

  • Blitzstrom geprüft

• für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 6-14 mm und Rund- und Flachleiter
• schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10-Schraube

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1814 FT D14 FL30x3-4mm /Rd 8-10 x Rd 6-14 mm 5014471
25 Stück 0,00 € Preis / 1 Stück
 VARIO-Erdungsklemme für Bewehrungsstähle
 VARIO-Erdungsklemme für Bewehrungsstähle

VARIO-Erdungsklemme für Bewehrungsstähle

Art.Nr. 5014471

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Befestigungsart Schraubbefestigung
Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA
Erderanschluss Durchmesser sonstige
Geeignet für Verbindung sonstige
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 8 - 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 20 - 30 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 8 - 14 mm
Montageart klemmbar
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung FL30x3-4mm /Rd 8-10 x Rd 6-14 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1814 FT D14 / 5014471
Download
Downloads