Abstandschelle für Flachleiter, mit Vierkantstift

Art.Nr. 5030021 | EAN 4012195383413

• Passung: FL 30 und FL 40
• mit 2 Zylinderschrauben M5 x 12 (G) und Überleger
• mit Vierkantstift

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
708 30 SP 52 mm max. FL30 mm 5030021
50 Stück 132,05 € Preis / 100 Stück
Abstandschelle für Flachleiter, mit Vierkantstift
Abstandschelle für Flachleiter, mit Vierkantstift

Abstandschelle für Flachleiter, mit Vierkantstift

Art.Nr. 5030021

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche galvanisch verzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß B 52 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

708 30 SP / 5030021
Download
Downloads

Datenblatt

708 30 SP / 5030021, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download