Abstandschelle für Flachleiter, mit Polyamidunterteil

Art.Nr. 5033039 | EAN 4012195384434

• Passung: FL 30
• mit Befestigungsloch 6,2 x 22 mm
• mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und Überleger aus Stahl, feuerverzinkt
• Unterteil aus Polyamid, schwarz

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
833 35 60 mm max. FL30 mm 5033039
25 Stück 715,90 € Preis / 100 Stück
Abstandschelle für Flachleiter, mit Polyamidunterteil
Abstandschelle für Flachleiter, mit Polyamidunterteil

Abstandschelle für Flachleiter, mit Polyamidunterteil

Art.Nr. 5033039

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß B 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

833 35 / 5033039
Download
Downloads

Datenblatt

833 35 / 5033039, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download