Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7

Parent Art.Nr. cxmOID20775

• Passung: FL 30 und FL 40
• mit Befestigungsloch Ø 7 mm und 2 Sechskantschrauben M6 x 16

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
832 30 55 mm max. FL30 mm 5032539
25 Stück 399,60 € Preis / 100 Stück
Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7
Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7

Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7

Art.Nr. 5032539

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß B 55 mm
832 40 65 mm max. FL40 mm 5032547
25 Stück 449,55 € Preis / 100 Stück
Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7
Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7

Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7

Art.Nr. 5032547

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß B 65 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

832 30 / 5032539
Download
832 40 / 5032547
Download
Downloads

Datenblatt

832 30 / 5032539, 0.13MB, pdf
Download
832 40 / 5032547, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download