Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 6,5

Parent Art.Nr. cxmOID20771

• Passung: FL 30 und FL 40
• mit Befestigungsloch Ø 6,5 und 2 Sechskantschrauben M6 x 16 (F)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
831 30 54 mm max. FL30 mm 5032032
25 Stück 266,90 € Preis / 100 Stück
Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 6,5
Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 6,5

Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 6,5

Art.Nr. 5032032

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Leiterabmessungen -
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß B 54 mm
831 40 max. 40 mm flach 5032040
25 Stück 310,35 € Preis / 100 Stück
Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 6,5
Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 6,5

Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 6,5

Art.Nr. 5032040

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Leiterabmessungen max. 40 mm flach

Abmessungen

Maß B 65 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

831 30 / 5032032
Download
831 40 / 5032040
Download
Downloads

Datenblatt

831 30 / 5032032, 0.13MB, pdf
Download
831 40 / 5032040, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download