Abstandschelle für Flachleiter, mit Anschlussgewinde M6

Parent Art.Nr. cxmOID20767

• Passung: FL 30 und FL 40
• mit Anschlussgewinde M6 und 2 Sechskantschrauben M6 x 16 (F)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
831 30 M6 54 mm max. FL30 mm 5032237
25 Stück 275,90 € Preis / 100 Stück
Abstandschelle für Flachleiter, mit Anschlussgewinde M6
Abstandschelle für Flachleiter, mit Anschlussgewinde M6

Abstandschelle für Flachleiter, mit Anschlussgewinde M6

Art.Nr. 5032237

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß B 54 mm
831 40 M6 65 mm max. FL40 mm 5032245
25 Stück 320,55 € Preis / 100 Stück
Abstandschelle für Flachleiter, mit Anschlussgewinde M6
Abstandschelle für Flachleiter, mit Anschlussgewinde M6

Abstandschelle für Flachleiter, mit Anschlussgewinde M6

Art.Nr. 5032245

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß B 65 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

831 30 M6 / 5032237
Download
831 40 M6 / 5032245
Download
Downloads

Datenblatt

831 30 M6 / 5032237, 0.13MB, pdf
Download
831 40 M6 / 5032245, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download