Seile Kupfer und Kupfer, verzinnt

Parent Art.Nr. cxmOID3445

• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Quer-
schnitt
Normal-
ring
Normal-
ring
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S 11-CU 10,5 mm 70 mm² 50 ca. m 30 5021654
50 m 2.329,30 € Preis / 100 m
Seil Kupfer
Seil Kupfer

Seil Kupfer

Art.Nr. 5021654

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 19
Durchmesser der Einzeldrähte 2,1 mm
Anwendung Blitzschutz nein
Normalring 50 ca. m
Normalring 30
Oberfläche -
Querschnitt 70 mm²
Werkstoff-Mantel ohne
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 50000 mm
Maß D 10,5 mm
Außendurchmesser 10,5 mm
S 9-CU 9 mm 50 mm² 100 ca. m 45 5021652
100 m 1.436,50 € Preis / 100 m
Seil Kupfer
Seil Kupfer

Seil Kupfer

Art.Nr. 5021652

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 19
Durchmesser der Einzeldrähte 1,8 mm
Anwendung Blitzschutz -
Normalring 100 ca. m
Normalring 45
Oberfläche -
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff-Mantel ohne
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 100000 mm
Maß D 9 mm
Außendurchmesser 9 mm
S-11-CU SN 10,5 mm 70 mm² 50 ca. m 30 5021656
50 m 2.482,85 € Preis / 100 m
Seil Kupfer verzinnt
Seil Kupfer verzinnt

Seil Kupfer verzinnt

Art.Nr. 5021656

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 19
Durchmesser der Einzeldrähte 2,1 mm
Anwendung Blitzschutz nein
Normalring 50 ca. m
Normalring 30
Oberfläche verzinnt
Querschnitt 70 mm²
Werkstoff-Mantel ohne
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 100000 mm
Maß D 10,5 mm
Außendurchmesser 10,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

S 11-CU / 5021654
Download
S 9-CU / 5021652
Download
S-11-CU SN / 5021656
Download
Downloads

Datenblatt

S 11-CU / 5021654, 0.19MB, pdf
Download
S 9-CU / 5021652, 0.18MB, pdf
Download
S-11-CU SN / 5021656, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen & Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download