Rundleiter Kupfer

Parent Art.Nr. cxmOID190733
  • Blitzstrom geprüft

• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe Ø
Normal-
ring
Normal-
ring
Quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD 8-CU 8 mm 100 ca. m 45 50 mm² 5021480
100 m 1.651,00 € Preis / 100 m
Rundleiter Kupfer
Rundleiter Kupfer

Rundleiter Kupfer

Art.Nr. 5021480

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 100 ca. m
Normalring 45
Nenngröße Ø 8 mm
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Bezeichnung Kupfer
Werkstoff-Eigenschaft weich
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 8 mm
RD 10-CU 10 mm 50 ca. m 35 78 mm² 5021502
50 m 2.330,40 € Preis / 100 m
Rundleiter Kupfer
Rundleiter Kupfer

Rundleiter Kupfer

Art.Nr. 5021502

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 10 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 50 ca. m
Normalring 35
Nenngröße Ø 10 mm
Querschnitt 78 mm²
Werkstoff Bezeichnung Kupfer
Werkstoff-Eigenschaft weich
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RD 8-CU / 5021480
Download
RD 10-CU / 5021502
Download
Downloads

Datenblatt

RD 8-CU / 5021480, 0.17MB, pdf
Download
RD 10-CU / 5021502, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Zubehör

2 Produkte