Tiefenerder BP

Parent Art.Nr. cxmOID3578
  • Blitzstrom geprüft

• System BP (Bundespost)
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Außen-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
219 20 BP V4A 1000 mm 20 mm 5000858
5 Stück 159,15 € Preis / 1 Stück
Tiefenerder BP
Tiefenerder BP

Tiefenerder BP

Art.Nr. 5000858

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Außendurchmesser 20 mm
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 4,2 kA
Profilart rund D=20 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401
Verbindungsart mit Zapfen/Bohrung

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
219 20 BP V4A 1500 mm 20 mm 5000866
5 Stück 161,60 € Preis / 1 Stück
Tiefenerder BP
Tiefenerder BP

Tiefenerder BP

Art.Nr. 5000866

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Außendurchmesser 20 mm
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 4,2 kA
Profilart rund D=20 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401
Verbindungsart mit Zapfen/Bohrung

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

219 20 BP V4A / 5000858, 0.08MB, pdf
Download
219 20 BP V4A / 5000866, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Zubehör

3 Produkte