Rohrerder LightEarth VA

Art.Nr. 5000335 | EAN 4012195708834

• anreihbares Rohrerder-System zum Errichten von Tiefenerdern (Typ A)
• auch für schwierige Bodenverhältnisse geeignet
• die Kontaktierung der LightEarth-Erder erfolgt über das vormontierte Muffenstück
• erfüllt die Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• zur Verwendung von z. B. Antennenerdung, Blitzschutzerdung etc.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Außen-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LE ERDER V4A 1500 mm 25 mm 5000335
5 Stück 155,35 € Preis / 1 Stück
Rohrerder LightEarth VA
Rohrerder LightEarth VA

Rohrerder LightEarth VA

Art.Nr. 5000335

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 25 mm
Profilart rund D=25 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4404
Verbindungsart sonstige

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß D 25 mm
Maß L 1500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LE ERDER V4A / 5000335
Download
Downloads

Datenblatt

LE ERDER V4A / 5000335, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download

Zubehör

3 Produkte