Profilstaberder mit Anschlusslasche/Handschutz

Art.Nr. 5003081 | EAN 4012196527069

• Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
• Handschutz Ø 100 mm
• mit Anschlusslasche
• 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
• 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
• Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
213 1000 DIN HS 1000 mm 5003081
5 Stück 71,35 € Preis / 1 Stück
Profilstaberder mit Anschlusslasche/Handschutz
Profilstaberder mit Anschlusslasche/Handschutz

Profilstaberder mit Anschlusslasche/Handschutz

Art.Nr. 5003081

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Anschlusslasche
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilart Kreuz
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Verbindungsart sonstige

Abmessungen

Länge 1000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

213 1000 DIN HS / 5003081
Download
Downloads

Datenblatt

213 1000 DIN HS / 5003081, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download