Hammereinsatz Typ 2536 für Staberder ST, BP und OMEX

Parent Art.Nr. cxmOID35316

• passend für Staberder-System ST, BP und OMEX
• für Vibrationshämmer mit SDS-Max/TEY-Aufnahme
• für Fabrikat Hilti Kombihämmer: TE 50/ 54/ 55/ 56/ 60/ 70/ 74/ 75/ 76/ 80
• für Fabrikat Hilti Meißelhämmer: TE 500/ 505/ 705/ 706
• gehärtet

Alle Typen

Alle Typen

Typ für
Tiefen-
erder
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2536 20 20 Ø mm 3044904
1 Stück 497,05 € Preis / 1 Stück
Hammereinsatz Typ 2536 für Staberder ST, BP und OMEX
Hammereinsatz Typ 2536 für Staberder ST, BP und OMEX

Hammereinsatz Typ 2536 für Staberder ST, BP und OMEX

Art.Nr. 3044904

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Erderdurchmesser 20 mm
für Tiefenerder 20 Ø mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
2536 25 25 Ø mm 3044831
1 Stück 497,05 € Preis / 1 Stück
Hammereinsatz Typ 2536 für Staberder ST, BP und OMEX
Hammereinsatz Typ 2536 für Staberder ST, BP und OMEX

Hammereinsatz Typ 2536 für Staberder ST, BP und OMEX

Art.Nr. 3044831

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Erderdurchmesser 25 mm
für Tiefenerder 25 Ø mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2536 20 / 3044904
Download
2536 25 / 3044831
Download
Downloads

Datenblatt

2536 25 / 3044831, 0.08MB, pdf
Download
2536 20 / 3044904, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download