Erdplatte

Parent Art.Nr. cxmOID3696

• mit 3 m Bandstahlfahne FL 30 x 3,5
• mit 2 Durchgangslöchern Ø 11

Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmessung BxLxS Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1816 F-500X1000 500 x 1000 x 3 mm 5009227
1 Stück 176,90 € Preis / 1 Stück
Erdplatte
Erdplatte

Erdplatte

Art.Nr. 5009227

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Stärke 3 mm
Anschlussfahne Länge 3

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Maß L 1000 mm
Abmessung BxLxS 500 x 1000 x 3 mm
1816 F-1000X1000 1000 x 1000 x 3 mm 5009235
1 Stück 439,90 € Preis / 1 Stück
Erdplatte
Erdplatte

Erdplatte

Art.Nr. 5009235

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Stärke 3 mm
Anschlussfahne Länge 3

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 1000 mm
Maß B 1000 mm
Maß L 1000 mm
Abmessung BxLxS 1000 x 1000 x 3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1816 F-500X1000 / 5009227
Download
1816 F-1000X1000 / 5009235
Download
Downloads

Datenblatt

1816 F-500X1000 / 5009227, 0.10MB, pdf
Download
1816 F-1000X1000 / 5009235, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download