Anschlussfahne/ Erdeinführungsstange gerichtet aus Edelstahl (V4A)

Art.Nr. 5430720 | EAN 4012196456161

  • Blitzstrom geprüft

• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenn-
größe Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AF RD 10 V4A 2000 mm 10 mm 5430720
5 Stück 53,10 € Preis / 1 Stück
Anschlussfahne/ Erdeinführungsstange gerichtet aus Edelstahl (V4A)
Anschlussfahne/ Erdeinführungsstange gerichtet aus Edelstahl (V4A)

Anschlussfahne/ Erdeinführungsstange gerichtet aus Edelstahl (V4A)

Art.Nr. 5430720

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Nenngröße Ø 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AF RD 10 V4A / 5430720, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

2 Produkte