Wandanschluss I120

Parent Art.Nr. cxmOID405141
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Rahmen als Zusatzisolation im Wandübergangsbereich bei direkter Wand- und Deckenmontage des BSKM 1025. Inklusive Blende und eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

Nur erforderlich bei Anforderung I120!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-WA 1025 7216480
1 Stück 177,60 € Preis / 1 Stück
Wandanschluss I120
Wandanschluss I120

Wandanschluss I120

Art.Nr. 7216480

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 108 mm
Maß L 150 mm
Maß T 213 mm
BSKM-WA 1025RW 7216654
1 Stück 201,75 € Preis / 1 Stück
Wandanschluss I120
Wandanschluss I120

Wandanschluss I120

Art.Nr. 7216654

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 108 mm
Maß L 150 mm
Maß T 213 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-WA 1025 / 7216480, 0.10MB, pdf
Download
BSKM-WA 1025RW / 7216654, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download