Vertikalbogen 45°, steigend

Parent Art.Nr. cxmOID405135
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Vertikalbogen in steigender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-ES 1025 250 mm 100 mm 7216450
1 Stück 182,90 € Preis / 1 Stück
Vertikalbogen 45°, steigend
Vertikalbogen 45°, steigend

Vertikalbogen 45°, steigend

Art.Nr. 7216450

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 45 °

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
BSKM-ES 1025RW 250 mm 100 mm 7216642
1 Stück 211,25 € Preis / 1 Stück
Vertikalbogen 45°, steigend
Vertikalbogen 45°, steigend

Vertikalbogen 45°, steigend

Art.Nr. 7216642

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 45 °

Abmessungen

Maß B 250 mm
Maß H 100 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-ES 1025 / 7216450, 0.14MB, pdf
Download
BSKM-ES 1025RW / 7216642, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download