Verbinderschraube

Art.Nr. 3498092 | EAN 4012196029099

Selbstfurchende Schraube zur Fixierung der Brandschutzkanäle BSKM auf den Auflagern und allen Gegenplatten bei abgehängter Montage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-S4008 8 mm 8 mm 3498092
100 Stück 24,65 € Preis / 100 Stück
Verbinderschraube
Verbinderschraube

Verbinderschraube

Art.Nr. 3498092

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M4
Gewindelänge 8 mm
Gewinde metrisch 4
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

BSKM-S4008 / 3498092, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download