T-Abzweighaube

Parent Art.Nr. cxmOID1140656
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Formteil-Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-TA 0407 70 mm 40 mm 7216532
1 Stück 65,10 € Preis / 1 Stück
T-Abzweighaube
T-Abzweighaube

T-Abzweighaube

Art.Nr. 7216532

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 40 mm
Maß T 48 mm
BSKM-TA 0407 RW 70 mm 40 mm 7216563
1 Stück 71,60 € Preis / 1 Stück
T-Abzweighaube
T-Abzweighaube

T-Abzweighaube

Art.Nr. 7216563

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 40 mm
Maß T 48 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-TA 0407 / 7216532, 0.09MB, pdf
Download
BSKM-TA 0407 RW / 7216563, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 1.77MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen & Hilfen

Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download