Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 1025

Art.Nr. 7216490 | EAN 4012196090358

Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei der Ausführung aus dem Kanalende oder einem T-Abzweig des BSKM 1025. Zur Versiegelung der Oberfläche wird die Ablationsbeschichtung ASX benötigt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-KA 1025 40 mm 250 mm 7216490
1 Stück 5,15 € Preis / 1 Stück
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 1025
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 1025

Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 1025

Art.Nr. 7216490

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120

Abmessungen

Länge 40 mm
Breite 250 mm
Breite 0,25 m
Höhe 100 mm
Länge 0,04 m
Maß B 40 mm
Maß H 100 mm
Maß L 250 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-KA 1025 / 7216490, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download