Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0711

Art.Nr. 7216390 | EAN 4012196090327

Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei der Ausführung aus dem Kanalende oder einem T-Abzweig des BSKM 0711. Zur Versiegelung der Oberfläche wird die Ablationsbeschichtung ASX benötigt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-KA 0711 40 mm 110 mm 7216390
1 Stück 4,15 € Preis / 1 Stück
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0711
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0711

Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0711

Art.Nr. 7216390

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120

Abmessungen

Länge 40 mm
Breite 110 mm
Breite 0,11 m
Höhe 70 mm
Länge 0,04 m
Maß B 40 mm
Maß H 70 mm
Maß L 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-KA 0711 / 7216390, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download