T-Reduzierabzweig

Parent Art.Nr. cxmOID691827
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 1025, Abzweig reduziert auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-TRK 1025 70 mm 78 mm 250 mm 100 mm 7216467
1 Stück 97,85 € Preis / 1 Stück
T-Reduzierabzweig
T-Reduzierabzweig

T-Reduzierabzweig

Art.Nr. 7216467

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 78 mm
Maß b 250 mm
Maß h 100 mm
Maß T 108 mm
BSKM-TRK 1025RW 70 mm 78 mm 250 mm 100 mm 7216648
1 Stück 116,40 € Preis / 1 Stück
T-Reduzierabzweig
T-Reduzierabzweig

T-Reduzierabzweig

Art.Nr. 7216648

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 78 mm
Maß b 250 mm
Maß h 100 mm
Maß T 108 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-TRK 1025 / 7216467, 0.11MB, pdf
Download
BSKM-TRK 1025RW / 7216648, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 1.77MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen & Hilfen

Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download