T-Reduzierabzweig

Parent Art.Nr. cxmOID691825
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 0711, Abzweig reduziert auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-TR 0711 70 mm 78 mm 110 mm 70 mm 7216366
1 Stück 94,40 € Preis / 1 Stück
T-Reduzierabzweig
T-Reduzierabzweig

T-Reduzierabzweig

Art.Nr. 7216366

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 78 mm
Maß b 110 mm
Maß h 70 mm
Maß T 78 mm
BSKM-TR 0711RW 70 mm 78 mm 110 mm 70 mm 7216616
1 Stück 114,10 € Preis / 1 Stück
T-Reduzierabzweig
T-Reduzierabzweig

T-Reduzierabzweig

Art.Nr. 7216616

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 78 mm
Maß b 110 mm
Maß h 70 mm
Maß T 78 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-TR 0711 / 7216366, 0.10MB, pdf
Download
BSKM-TR 0711RW / 7216616, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download