Reduzierstück

Parent Art.Nr. cxmOID564346
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Formteil-Haube zur Abdeckung einer symmetrischen Reduzierung bei gerader Strecke von BSKM 1025 auf BSKM 0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-RE 1025 7216404
1 Stück 96,00 € Preis / 1 Stück
Reduzierstück
Reduzierstück

Reduzierstück

Art.Nr. 7216404

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt
Ummantelung Stahl
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Breite 314 mm
Höhe 105 mm
Maß B 250 mm
Maß e 284 mm
Maß H 100 mm
Maß b 110 mm
Maß h 70 mm
Maß T 61 mm
BSKM-RE 1025RW 7216631
1 Stück 109,10 € Preis / 1 Stück
Reduzierstück
Reduzierstück

Reduzierstück

Art.Nr. 7216631

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert
Ummantelung Stahl
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Breite 314 mm
Höhe 105 mm
Maß B 250 mm
Maß e 284 mm
Maß H 100 mm
Maß b 110 mm
Maß h 70 mm
Maß T 61 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-RE 1025 / 7216404, 0.11MB, pdf
Download
BSKM-RE 1025RW / 7216631, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download