Reduzierstück-Haube

Parent Art.Nr. cxmOID1140658
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Formteil-Haube zur Abdeckung einer symmetrischen Reduzierung bei gerader Strecke von BSKM 0711 auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-RE 0711 7216393
1 Stück 76,90 € Preis / 1 Stück
Reduzierstück-Haube
Reduzierstück-Haube

Reduzierstück-Haube

Art.Nr. 7216393

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß e 144 mm
Maß H 70 mm
Maß b 70 mm
Maß h 40 mm
Maß T 61 mm
BSKM-RE 0711 RW 7216624
1 Stück 84,50 € Preis / 1 Stück
Reduzierstück-Haube
Reduzierstück-Haube

Reduzierstück-Haube

Art.Nr. 7216624

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß e 144 mm
Maß H 70 mm
Maß b 70 mm
Maß h 40 mm
Maß T 61 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-RE 0711 RW / 7216624, 0.10MB, pdf
Download
BSKM-RE 0711 / 7216393, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 3.74MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 3.74MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 3.74MB, pdf
Download