Kennzeichnungsschild

Art.Nr. 7214734 | EAN 4012196591398

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur zulassungsgerechten Kennzeichnung eines Kabelkanals als Installationskanal gemäß DIN 4102 Teil 11.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Sprache Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS-K DE Deutsch 7214734
10 Stück 4,50 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild
Kennzeichnungsschild

Kennzeichnungsschild

Art.Nr. 7214734

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigung selbstklebend ja
Mit Warn-/Hinweissymbol nein
Mit Warn-/Hinweistext ja
Nachleuchtend nein
Sprache Deutsch

Abmessungen

Länge 250 mm
Breite 43 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

KS-K DE / 7214734, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 1.77MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con, 2.02MB, pdf
Download