Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Parent Art.Nr. cxmOID65955
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Maß
D1
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 C VM 20 2x4 M20 mm 15,1 mm 2029672
50 Stück 144,40 € Preis / 100 Stück
Mehrfachdichteinsatz, metrisch
Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029672

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 2
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 15,1 mm
Innendurchmesser 4 mm
für Gewindemaß metrisch 20
Größe M20 mm
Stärke 8,1 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 4 mm
Maß D1 15,1 mm
Maß H 8,1 mm
107 C VM 20 4x5 M20 mm 15,1 mm 2029675
50 Stück 144,40 € Preis / 100 Stück
Mehrfachdichteinsatz, metrisch
Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029675

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 4
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 15,1 mm
Innendurchmesser 5 mm
für Gewindemaß metrisch 20
Größe M20 mm
Stärke 8,1 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 5 mm
Maß D1 15,1 mm
Maß H 8,1 mm
107 C VM 20 2x6 M20 mm 15,1 mm 2029677
50 Stück 144,40 € Preis / 100 Stück
Mehrfachdichteinsatz, metrisch
Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029677

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 2
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 15,1 mm
Innendurchmesser 6 mm
für Gewindemaß metrisch 20
Größe M20 mm
Stärke 8,1 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 6 mm
Maß D1 15,1 mm
Maß H 8,1 mm
107 C VM 25 5x4 M25 mm 19,8 mm 2029679
50 Stück 178,05 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029679

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 5
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 19,8 mm
Innendurchmesser 4 mm
für Gewindemaß metrisch 25
Größe M25 mm
Stärke 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 4 mm
Maß D1 19,8 mm
Maß H 10 mm
107 C VM 25 3x6 M25 mm 19,8 mm 2029682
50 Stück 178,05 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029682

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 3
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 19,8 mm
Innendurchmesser 6 mm
für Gewindemaß metrisch 25
Größe M25 mm
Stärke 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 6 mm
Maß D1 19,8 mm
Maß H 10 mm
107 C VM 25 2x6 M25 mm 19,8 mm 2029685
50 Stück 178,05 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029685

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 2
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 19,8 mm
Innendurchmesser 6 mm
für Gewindemaß metrisch 25
Größe M25 mm
Stärke 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 6 mm
Maß D1 19,8 mm
Maß H 10 mm
107 C VM 25 3x7 M25 mm 19,8 mm 2029688
50 Stück 178,05 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029688

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 3
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 19,8 mm
Innendurchmesser 7 mm
für Gewindemaß metrisch 25
Größe M25 mm
Stärke 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 7 mm
Maß D1 19,8 mm
Maß H 10 mm
107 C VM 25 2x8 M25 mm 19,8 mm 2029690
50 Stück 178,05 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029690

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 2
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 19,8 mm
Innendurchmesser 8 mm
für Gewindemaß metrisch 25
Größe M25 mm
Stärke 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 8 mm
Maß D1 19,8 mm
Maß H 10 mm
107 C VM 32 2x8 M32 mm 25,1 mm 2029693
25 Stück 202,40 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029693

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 2
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 25,1 mm
Innendurchmesser 8 mm
für Gewindemaß metrisch 32
Größe M32 mm
Stärke 13,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 8 mm
Maß D1 25,1 mm
Maß H 13,4 mm
107 C VM 32 4x8 M32 mm 25,1 mm 2029696
25 Stück 202,40 € Preis / 100 Stück
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Art.Nr. 2029696

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 4
Ausführung sonstige
Außendurchmesser 25,1 mm
Innendurchmesser 8 mm
für Gewindemaß metrisch 32
Größe M32 mm
Stärke 13,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D 8 mm
Maß D1 25,1 mm
Maß H 13,4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107 C VM 20 2x4 / 2029672
Download
107 C VM 20 4x5 / 2029675
Download
107 C VM 20 2x6 / 2029677
Download
107 C VM 25 5x4 / 2029679
Download
107 C VM 25 3x6 / 2029682
Download
107 C VM 25 2x6 / 2029685
Download
107 C VM 25 3x7 / 2029688
Download
107 C VM 25 2x8 / 2029690
Download
107 C VM 32 2x8 / 2029693
Download
107 C VM 32 4x8 / 2029696
Download
Downloads

Datenblatt

107 C VM 20 2x4 / 2029672, 0.11MB, pdf
Download
107 C VM 20 4x5 / 2029675, 0.11MB, pdf
Download
107 C VM 20 2x6 / 2029677, 0.11MB, pdf
Download
107 C VM 25 5x4 / 2029679, 0.11MB, pdf
Download
107 C VM 25 3x6 / 2029682, 0.11MB, pdf
Download
107 C VM 25 2x6 / 2029685, 0.11MB, pdf
Download
107 C VM 25 3x7 / 2029688, 0.11MB, pdf
Download
107 C VM 25 2x8 / 2029690, 0.11MB, pdf
Download
107 C VM 32 2x8 / 2029693, 0.11MB, pdf
Download
107 C VM 32 4x8 / 2029696, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren