Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Parent Art.Nr. cxmOID18061
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Det Norske Veritas
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12 SGR M12 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022843
50 Stück 49,85 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022843

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 16,5 mm
Maß L min. 18,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM16 SGR M16 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022845
50 Stück 55,55 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022845

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 20 mm
Sechskant Eckmaß 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 22 mm
Maß L min. 21,5 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM20 SGR M20 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022847
50 Stück 68,05 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022847

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 27 mm
Maß L min. 23,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM25 SGR M25 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022849
25 Stück 108,65 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022849

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 17 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 32 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM32 SGR M32 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022851
20 Stück 166,90 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022851

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 36 mm
Sechskant Eckmaß 41 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 15 - 21 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 41 mm
Maß L min. 29 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM40 SGR M40 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022853
10 Stück 298,45 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022853

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 44 mm
Sechskant Eckmaß 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 16 - 28 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M40 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 10 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 50 mm
Maß L min. 36 mm
Maß L max. 46 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 7 mm
V-TEC VM50 SGR M50 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022855
5 Stück 526,40 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022855

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 54 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 23 - 35 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M50 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 12 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 60 mm
Maß L min. 43 mm
Maß L max. 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 8 mm
V-TEC VM63 SGR M63 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022857
5 Stück 566,45 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022857

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 67 mm
Sechskant Eckmaß 75 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 36 - 48 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M63 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 12 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 15 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 75 mm
Maß L min. 48 mm
Maß L max. 60 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 9 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM12 SGR / 2022843
Download
V-TEC VM16 SGR / 2022845
Download
V-TEC VM20 SGR / 2022847
Download
V-TEC VM25 SGR / 2022849
Download
V-TEC VM32 SGR / 2022851
Download
V-TEC VM40 SGR / 2022853
Download
V-TEC VM50 SGR / 2022855
Download
V-TEC VM63 SGR / 2022857
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM25 SGR / 2022849, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM50 SGR / 2022855, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM20 SGR / 2022847, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM40 SGR / 2022853, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM16 SGR / 2022845, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM32 SGR / 2022851, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM63 SGR / 2022857, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM12 SGR / 2022843, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

8 Produkte